2303h Number Of Active User Program Funktion Wählt eines von vier möglichen Benutzerprogrammen aus, deren Dateinamen zuvor in Objekt 2304h hinterlegt worden sind. Objektbeschreibung Index 2303h Objektname Number Of Active User Program Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Eine Änderung des Eintrags, während ein Benutzerprogramm ausgeführt wird, führt zu folgendem Ablauf: Das aktuelle Programm wird gestoppt. Das neu angewählte Programm wird geladen. Das neu geladene Programm wird gestartet.
2303h Number Of Active User Program Funktion Wählt eines von vier möglichen Benutzerprogrammen aus, deren Dateinamen zuvor in Objekt 2304h hinterlegt worden sind. Objektbeschreibung Index 2303h Objektname Number Of Active User Program Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Eine Änderung des Eintrags, während ein Benutzerprogramm ausgeführt wird, führt zu folgendem Ablauf: Das aktuelle Programm wird gestoppt. Das neu angewählte Programm wird geladen. Das neu geladene Programm wird gestartet.
Funktion Wählt eines von vier möglichen Benutzerprogrammen aus, deren Dateinamen zuvor in Objekt 2304h hinterlegt worden sind.
Objektbeschreibung Index 2303h Objektname Number Of Active User Program Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 00h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Beschreibung Eine Änderung des Eintrags, während ein Benutzerprogramm ausgeführt wird, führt zu folgendem Ablauf: Das aktuelle Programm wird gestoppt. Das neu angewählte Programm wird geladen. Das neu geladene Programm wird gestartet.