CL3-E CANopen/USB Technisches Handbuch

2203h Sampler Buffer Information

Funktion

Dieses Objekt stellt erweiterte Informationen zum Sampler bereit.

Objektbeschreibung


Index 2203h
Objektname Sampler Buffer Information
Object Code ARRAY
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar nein
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1626: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 01 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen".

Firmware Version FIR-v1626: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 02 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen".

Firmware Version FIR-v1626: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 03 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen".


Wertebeschreibung


Subindex 00h
Name Highest Sub-index Supported
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO Mapping nein
Zulässige Werte  
Vorgabewert 03h


Subindex 01h
Name Sample Buffer Size
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff nur lesen
PDO Mapping nein
Zulässige Werte  
Vorgabewert 00000000h


Subindex 02h
Name Sample Buffer Watermark
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff nur lesen
PDO Mapping nein
Zulässige Werte  
Vorgabewert 00000000h


Subindex 03h
Name Sample Tick
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff nur lesen
PDO Mapping nein
Zulässige Werte  
Vorgabewert 00000000h

Beschreibung

Die Subindizes haben folgende Funktionen:
  • 01h beschreibt die maximale Größe des Sampler-Puffers in Bytes.
  • 02h enthält den momentanen Füllstand des Sampler-Puffers in Bytes.
  • 03h hält einen Zähler, der bei jeder Abtastung um eins erhöht wird.
▶   weiter

Inhalt