CL3-E CANopen/USB/Modbus RTU Online-Handbuch

2005h CANopen Baudrate

Funktion

Dieses Objekt enthält die Baudrate des CANopen-Busses.

Objektbeschreibung

Index 2005h
Objektname CANopen Baudrate
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED8
Speicherbar ja, Kategorie: CANopen
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 88h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: CANopen".

Beschreibung

Die Baudraten sind nach folgender Tabelle einzustellen. Jeder Wert außerhalb dieser Tabelle wird als 1000 kBd interpretiert.
Wert

Baudrate

in kBd

dec hex
129 81 10
130 82 20
131 83 50
132 84 125
133 85 250
134 86 500
136 88 1000
▶   weiter

Inhalt