CL4-E CANopen/USB/Modbus RTU Online-Handbuch

Elektrische Eigenschaften und technische Daten

Eigenschaft

Beschreibung/Wert

Betriebsspannung 12 …58 V DC
Spannungsbereich der Logikversorgung 12 …30 V DC
Nennstrom

CL4-E-1-xx, low current: 3 Aeff

CL4-E-2-xx, high current: 6 Aeff

Spitzenstrom

CL4-E-1-xx, low current: 6 Aeff für 5 Sekunden

CL4-E-2-xx, high current: 18 Aeff für 5 Sekunden

Kommutierung Schrittmotor Open Loop, Schrittmotor Closed Loop mit Encoder, BLDC-Motor Closed Loop mit Hall Sensor und BLDC-Motor Closed Loop mit Encoder
Betriebsmodi Profile Position Mode, Profile Velocity Mode, Profile Torque Mode, Velocity Mode, Homing Mode, Interpolated Position Mode, Cyclic Sync Position Mode, Cyclic Sync Velocity Mode, Cyclic Synchronous Torque Mode, Takt-Richtung-Modus
Sollwertvorgabe/ Programmierung Takt-Richtung, Analog, NanoJ-Programm
Schnittstellen CANopen, RS-485 (Modbus RTU), USB (Konfigurationsschnittstelle)
Eingänge
  • 4 digitale Eingänge:
    • 24 V für die Varianten mit den Artikelnummern CL4-E-1-12 und CL4-E-2-12
    • 5 V für die Varianten mit den Artikelnummern CL4-E-1-12-5VDI und CL4-E-2-12-5VDI
  • 1 analoger Eingang, 10 Bit Auflösung, 0 - 10 V
Ausgänge 2 digitale Ausgänge, positiv schaltend (typische Ausgangsspannung entspricht der angeschlossenen Logikversorgung − 0,6 V)
Schutzschaltung

Über- und Unterspannungsschutz

Übertemperaturschutz (> 75° Celsius auf der Leistungsplatine)

▶   weiter

Inhalt