Kommunikationseinstellungen Slave-Adresse, Baudrate und Parität ergeben sich abhängig von der Position des Drehschalters S1 und ggf. noch von den Objekten 2028h, 202Ah, 202Dh. Konfiguration Objekt Wertebereich Werkseinstellung Slave Adresse 2028h 1 bis 247 5 Baudrate 202Ah 7200 bis 256000 19200 Parity 202Dh None: 0x00 Even: 0x04 Odd: 0x06 0x04 (Even) Die Anzahl der Datenbits ist dabei immer "8". Die Anzahl der Stop-Bits ist abhängig von der Parity-Einstellung: Keine Parity: 2 Stop Bits "Even" oder "Odd" Parity: 1 Stop Bit Unterstützt werden folgende Baudraten: 7200 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000 Sie müssen die Änderungen speichern, indem Sie den Wert "65766173h" in das Objekt 1010h:0Bh schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Drehschalter Der PD6-E verfügt über einen Hex-Codierschalter - ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung. Sie können damit die Quelle für die Slave-Adresse, die Baudrate und die Parität bestimmen, die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen. Position des Drehschalters Slave-Adresse Baudrate und Parität dec hex 0 0 Objekt 2028h Objekt 202Ah bzw. 202Dh 1-14 1-E Zahl des Drehschalters Objekt 202Ah bzw. 202Dh 15 F 5 19200, even Parity
Kommunikationseinstellungen Slave-Adresse, Baudrate und Parität ergeben sich abhängig von der Position des Drehschalters S1 und ggf. noch von den Objekten 2028h, 202Ah, 202Dh. Konfiguration Objekt Wertebereich Werkseinstellung Slave Adresse 2028h 1 bis 247 5 Baudrate 202Ah 7200 bis 256000 19200 Parity 202Dh None: 0x00 Even: 0x04 Odd: 0x06 0x04 (Even) Die Anzahl der Datenbits ist dabei immer "8". Die Anzahl der Stop-Bits ist abhängig von der Parity-Einstellung: Keine Parity: 2 Stop Bits "Even" oder "Odd" Parity: 1 Stop Bit Unterstützt werden folgende Baudraten: 7200 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000 Sie müssen die Änderungen speichern, indem Sie den Wert "65766173h" in das Objekt 1010h:0Bh schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Drehschalter Der PD6-E verfügt über einen Hex-Codierschalter - ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung. Sie können damit die Quelle für die Slave-Adresse, die Baudrate und die Parität bestimmen, die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen. Position des Drehschalters Slave-Adresse Baudrate und Parität dec hex 0 0 Objekt 2028h Objekt 202Ah bzw. 202Dh 1-14 1-E Zahl des Drehschalters Objekt 202Ah bzw. 202Dh 15 F 5 19200, even Parity
Drehschalter Der PD6-E verfügt über einen Hex-Codierschalter - ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung. Sie können damit die Quelle für die Slave-Adresse, die Baudrate und die Parität bestimmen, die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen. Position des Drehschalters Slave-Adresse Baudrate und Parität dec hex 0 0 Objekt 2028h Objekt 202Ah bzw. 202Dh 1-14 1-E Zahl des Drehschalters Objekt 202Ah bzw. 202Dh 15 F 5 19200, even Parity