C5 USB Online-Handbuch

2101h Fieldbus Module Availability

Funktion

Zeigt die verfügbaren Feldbusse an.

Objektbeschreibung

Index 2101h
Objektname Fieldbus Module Availability
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar nein
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 00190001h
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1626: Eintrag "Object Name" geändert von "Fieldbus Module" auf "Fieldbus Module Availability".

Beschreibung

Die Bits 0 bis 15 zeigen die physikalische Schnittstelle an, die Bits 16 bis 31 das benutzte Protokoll (falls notwendig).

USB
Wert = "1": Der Feldbus USB ist verfügbar.
RS-485
Wert = "1": Eine RS-485 Schnittstelle ist verfügbar.
RS-232
Wert = "1": Eine RS-232 Schnittstelle ist verfügbar.
CAN
Wert = "1": Der Feldbus CANopen ist verfügbar.
E-NET
Wert = "1": Eine Ethernet Schnittstelle ist verfügbar.
E-CAT
Wert = "1": Eine EtherCAT Schnittstelle ist verfügbar.
SPI
Wert = "1": Eine SPI Schnittstelle ist verfügbar.
MRTU
Wert = "1": Das benutzte Protokoll ist Modbus RTU.
MTCP
Wert = "1": Das benutzte Protokoll ist Modbus TCP
E-IP
Wert = "1": Das benutzte Protokoll ist EtherNet/IP™
▶   weiter

Inhalt