Kundenspezifische Spindelbearbeitung

Nanotec bietet individuelle Modifikationen für Spindeln ab einer Bestellmenge von 1 Stck. an. Bitte nutzen Sie das Formular, um die gewünschte Modifikation auszuwählen.
Für Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an die Lebensdauer werden alle Spindeln optional auch mit DLC-Beschichtung angeboten. Die Schutzschicht aus Kohlenstoffmaterial verbessert die Gleiteigenschaften und erhöht auf diese Weise die Lebensdauer der Muttern um ca. 100%.
Wenn die Spindel auf Lager ist, benötigen wir ca. eine Woche für die Bearbeitung von 1-24 Stk. und ca. zwei Wochen für 25 Stk. und mehr. Den Lagerbestand der Spindel können Sie unserer Website entnehmen.
Bei größeren Stückzahlen sind auch andere Bearbeitungen möglich, bitte wenden Sie sich hierfür an unseren Vertrieb: [email protected]

Fase
Die Fase am Spindelende sorgt für einen guten Einlauf der Gewindegänge und mindert die Verletzungsgefahr.
Stk | 1-4 | 5-9 | 10+ |
111.60 € | 33.48 € | 22.32 € |

Glattes Spindelende
Ein glatter Absatz ermöglicht das Führen der Spindel in einem Gleitlager.
Stk | 1-4 | 5-9 | 10+ |
130.00 € | 39.00 € | 26.00 € |

Schlüsselweite
Durch Fräsen einer Schlüsselweite lässt sich die Montage der Spindel erleichtern.
Stk | 1-4 | 5-9 | 10+ |
149.60 € | 44.88 € | 29.92 € |

Metrisches ISO-Gewinde
Ein metrisches Gewinde vereinfacht die Montage der Spindel und bietet eine Sicherung gegen Verdrehung.
Stk | 1-4 | 5-9 | 10+ |
130.00 € | 39.00 € | 26.00 € |

Loslagersitz
Diese Bearbeitung ermöglicht es, gängige Lager mit Hilfe eines Wellensicherungsrings auf der Spindel zu montieren.
Stk | 1-4 | 5-9 | 10+ |
149.60 € | 44.88 € | 29.92 € |

Festlagersitz + Presspassung
Ein tolerierter Wellenabsatz mit Gewinde wird benötigt, um ein Festlager auf eine Spindel aufzupressen.
Stk | 1-4 | 5-9 | 10+ |
170.50 € | 51.15 € | 34.10 € |