Hallo {{ user.user().username }}
Wellenabflachungen, das Kürzen oder Abdrehen von Wellen, das Bohren einer Querbohrung oder das Fräsen einer Passfedernut sind in der Regel innerhalb von zwei Wochen möglich. Bitte nutzen Sie das Formular, um eine Modifikation auszuwählen und die gewünschten Maße einzutragen.
Hinweis: Ein Nanotec-Standard-D-Cut oder eine genormte Passfedernut können nach Auswahl eines Motors über den Online-Konfigurator bestellt werden.
Download Formular Wellenbearbeitung
Zusätzlich zum Nanotec-Standard-D-Cut (kann über den Online-Konfigurator bestellt werden) können Planflächen nach Wunsch gefertigt werden. Für besondere Welle-Nabe-Verbindungen kann eine einzelne Wellenabflachung an fast allen Motorwellen angebracht werden.
Für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen liefert Nanotec Motoren mit gekürzter Welle.
Querbohrungen ermöglichen unter anderem die Nutzung von Spannstiften und werden mit dem gewünschten Durchmesser in die Welle gebohrt.
Wellen mit Passfedernut bieten speziell bei Lastrichtungswechseln einen höheren Verdrehschutz. Ab einem Wellendurchmesser von 6,35 mm werden Passfedernuten nach DIN 6885 P9 gefertigt.
Die Passfeder erhalten Sie als Zubehör.
Abgedrehte Wellen kommen zum Einsatz, wenn Zahnräder, Ritzel oder Riemenräder mit kleinem Bohrungsdurchmesser direkt auf der Motorwelle angebracht werden sollen.
Hinweis: Zum nachträglichen Abdrehen einer Welle ist ein Motor mit zwei Wellenenden erforderlich