GSGE80-25-1 –  Schneckengetriebe

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 325,00
  • 5 - 9 € 292,50
  • 10+ € 276,25

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Baugruppen auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration
Um diesen Artikel zu bestellen, wählen Sie bitte einen passenden Motor aus und klicken dann auf „Artikel kombinieren“.

Technische Daten

  • Untersetzung 25 
  • Wirkungsgrad 57 %
  • Max. Antriebsdrehzahl 1400 U/min
  • Gewicht
  • Selbsthemmung  
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 3200 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 65.5 Nm
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)
  • Länge
  • Für Motorgröße NEMA 34 
  • Lebensdauer 10000 
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 1200 N

Abmessungen

GSGE80

Zubehör

MG-DW-GSGE80 Doppelwelle für GSGE80-Getriebe € 27,00
MG-D-GSGE80 Abdeckung für GSGE80-Getriebe € 9,90
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.