Hallo {{ user.user().username }}
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Hinweis: Dieser Konverter wird von unserer Softwarebibliothek NanoLib und dem Plug & Drive Studio 3 unterstützt (nicht von Plug & Drive Studio 1 & 2). Aufgrund seiner einfachen ASCII-Befehlsstruktur eignet er sich auch unabhängig von der NanoLib zur Integration in eigene Anwendungen.
Der Konverter von USB auf CANopen eignet sich für alle Motor Controller der Serien Cx und Nx sowie die Motoren der Reihen PDx-Cx and PDx-Ex mit CANopen als Feldbus-Schnittstelle. Der Konverter ist galvanisch getrennt, um zu verhindern, dass er oder angeschlossene Geräte durch Potentialdifferenzen beschädigt werden.
Die CAN-Schnittstelle kann über einen RJ45-Stecker oder eine Steckklemme verbunden werden. Der Konverter enthält zudem einen schaltbaren Abschlusswiderstand.
Die Softwarebibliothek NanoLib ermöglicht es, eigene Anwendungen mit dem USB-CAN-Konverter und den Motor Controllern von Nanotec zu entwickeln.