GSGE80-12.5-1 –  Schneckengetriebe
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Untersetzung 12.5 
  • Wirkungsgrad 80 %
  • Max. Antriebsdrehzahl 1800 U/min
  • Gewicht
  • Selbsthemmung  
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 3200 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 61 Nm
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)
  • Länge
  • Für Motorgröße NEMA 34 
  • Lebensdauer 10000 h
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 1200 N

Abmessungen

GSGE80
Creation in progress ...

Zubehör

MG-DW-GSGE80 Doppelwelle für GSGE80-Getriebe
MG-D-GSGE80 Abdeckung für GSGE80-Getriebe