Hallo {{ user.user().username }}
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Der Konverter von USB auf RS485 eignet sich für alle Motor Controller der Serien Cx und Nx sowie die Motoren der Reihe PDx-Ex mit RS485 (Modbus RTU) als Feldbus-Schnittstelle. Der Konverter ist galvanisch getrennt, um zu verhindern, dass er oder angeschlossene Geräte durch Potentialdifferenzen beschädigt werden.
Die RS485 Schnittstelle kann über einen RJ45-Stecker oder eine Steckklemme verbunden werden. Der Konverter enthält zudem einen schaltbaren Abschlusswiderstand.