GSGE60-15-1 –  Schneckengetriebe

Verfügbarkeit

Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Untersetzung 15 
  • Wirkungsgrad 71 %
  • Max. Antriebsdrehzahl 1800 U/min
  • Gewicht 1.7 kg
  • Selbsthemmung  
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1800 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 44 Nm
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)
  • Länge 130.5 mm
  • Für Motorgröße NEMA 23 
  • Lebensdauer 10000 h

Abmessungen

Zubehör

MG-DW-GSGE60 Doppelwelle für GSGE60-Getriebe
MG-D-GSGE60 Abdeckung für GSGE60-Getriebe