GPLL52-53 –  Economy-Planetengetriebe

Verfügbarkeit

  • 4 auf Lager
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration

Technische Daten

  • Untersetzung 53.08 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 30 Nm
  • Max. Verdrehspiel 180 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1 6 mm
  • Lebensdauer 1000 
  • Betriebstemperatur -10 bis +80 °C
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 100 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 10 Nm
  • Wirkungsgrad 60 %
  • Länge "L"
  • Gewicht 0.85 kg
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24, NEMA 34 
  • Max. Antriebsdrehzahl 9000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 200 N

Abmessungen

GPLL52

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 137,20

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 130,34
  • 10+ € 116,62

Verfügbarkeit

  • 4 auf Lager

Konfigurieren

Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.

Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration