GP56-N2-11-SR –  Geräuscharme Planetengetriebe
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
Die GP56-N-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
  • Wirkungsgrad 86 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 6.4 Nm
  • Untersetzung 10.68 
  • Trägheitsmoment 5.6 kg mm²
  • Betriebstemperatur  -
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1100 N
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Typ Standard-Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 22 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 12.6 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 4700 U/min
  • Lebensdauer 5000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 420 N

Abmessungen

GP56-N
Creation in progress ...