Hallo {{ user.user().username }}
Geräuscharmes Planetengetriebe für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren in den Baugrößen NEMA 23/24 (56/60 mm) sowie Außenläufermotoren.
Bei den Getrieben der Serie GP56-N bestehen die Planetenräder und das Hohlrad der ersten Stufe aus einem hochwertigen, verschleißarmen Kunststoff, der die Geräuschentwicklung hemmt. Die Schrägverzahnung ermöglicht einen gleichmäßigen und fließenden Eingriff bei hoher Laufruhe.
Die Getriebe werden in neun verschiedenen Varianten angeboten und eignen sich aufgrund ihres kompakten Designs ideal für Anwendungen in medizinischen Geräten und der Gebäudeautomation.
Die GP56-N-Getriebe sind in Kombination mit diesen Motoren erhältlich.
BÜRSTENLOSE DC-MOTOREN SCHRITTMOTOREN
Natürlich können Sie auch unsere Motoren mit integriertem Controller mit Getrieben kombinieren.
Hinweis: Für vertikal eingebaute Getriebemotoren (Getriebe oben, Motor unten) können die Getriebe auf Anfrage mit Radialwellen-Dichtringen ausgestattet werden. Damit werden Hall-Sensoren, Encoder und integrierte Motor Controller vor dem Getriebeschmiermittel geschützt.
1 Planeten- und Hohlräder aus hochwertigem, verschleißarmen Kunststoff | 2 Schrägverzahnung
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@nanotec.de
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.