DFA68M024035-E –  Bürstenloser DC-Flachmotor mit Encoder
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Nennstrom 5.8 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.22 mH
  • Drehmomentkonstante 5 Ncm/A
  • Motoranschluss Kabel mit Stecker 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 106 W
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Größe
  • Encoderauflösung 4096 Impulse pro Umdrehung
  • Widerstand (Line to Line) 0.25 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 1000 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 17 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 24 V
  • Encoder  
  • Encodertyp inkrementell 

Abmessungen

DFA68-E
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
ZK-NME2-12-500-S Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-DF90-E-500 Anschlusskabel

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info