DFA90L048017-E –  Bürstenloser DC-Flachmotor mit Encoder
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
  • Nennstrom 4.3 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.71 mH
  • Drehmomentkonstante 23 Ncm/A
  • Motoranschluss Kabel mit Stecker 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 168 W
  • Nenndrehzahl 1670 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 0.53 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 5000 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 13 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 48 V

Abmessungen

DFA90-E
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
ZK-DF90-E-500 Anschlusskabel
ZK-NME2-12-500-S Encoderkabel NME2/3 0.5m

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info