GPLL40-14 –  Economy-Planetengetriebe

Mengenrabatt

1 - 4
€ 64,60
5 - 9
€ 61,37
10+
€ 54,91

Verfügbarkeit

  • 10 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 30.01.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration

Technische Daten

  • Untersetzung 14 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 3 Nm
  • Max. Verdrehspiel 180 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • Lebensdauer 1000 h
  • Betriebstemperatur -10 bis +80 °C
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 30 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 1 Nm
  • Wirkungsgrad 70 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Für Motorgröße NEMA 17 
  • Max. Antriebsdrehzahl 9000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 50 N

Abmessungen

GPLL40
Creation in progress ...
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.