GPLL22-90 –  Economy-Planetengetriebe
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Untersetzung 89.72 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 1.2 Nm
  • Max. Verdrehspiel 150 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • Lebensdauer 1000 h
  • Betriebstemperatur -10 bis +80 °C
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 7 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.4 Nm
  • Wirkungsgrad 60 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Für Motorgröße NEMA 8, NEMA 11 
  • Max. Antriebsdrehzahl 9000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 10 N

Abmessungen

GPLL22
Creation in progress ...