GPLE22-2S-15 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Untersetzung 15 
  • Wirkungsgrad 80 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 10000 h
  • Trägheitsmoment 0.09 kg mm²
  • Für Motorgröße NEMA 8, NEMA 11, NEMA 17 
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 20 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 1.5 Nm
  • Max. Verdrehspiel 55 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP43 
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 4500 U/min
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 20 N

Abmessungen

GPLE22
Creation in progress ...