GPLE22-2S-12 – Präzisionsplanetengetriebe
Technische Daten
-
Untersetzung 12
-
Wirkungsgrad 80 %
-
Länge "L" 34 mm
-
Gewicht 0.1 kg
-
Lebensdauer 10000 h
-
Trägheitsmoment 0.09 kg mm²
-
Für Motorgröße NEMA 8, NEMA 11, NEMA 17
-
Zulässige radiale Wellenbelastung 20 N
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 1.5 Nm
-
Max. Verdrehspiel 55 ´(Winkelminuten)
-
Flanschlänge L1 4.4 mm
-
IP-Schutz Getriebe IP43
-
Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
-
Max. Antriebsdrehzahl 4500 U/min
-
Zulässige axiale Wellenbelastung 20 N