GPLE60-3S-512 – Präzisionsplanetengetriebe
Bei Eigenanbau an Motoren mit 8-mm-Welle muss die Distanzhülse <link products>MK-DH-8-11 mitbestellt werden.
Technische Daten
-
Untersetzung 512
-
Max. Abtriebsdrehmoment 29 Nm
-
Max. Verdrehspiel 15 ´(Winkelminuten)
-
Flanschlänge L1 24 mm
-
IP-Schutz Getriebe IP54
-
Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24
-
Trägheitsmoment 6.4 kg mm²
-
Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 18 Nm
-
Wirkungsgrad 51 %
-
Länge "L" 72 mm
-
Gewicht 1.3 kg
-
Lebensdauer 30000 h
-
Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
-
Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
-
Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N
Abmessungen
Downloads
Datenblätter
Konformität
Zubehör
MK-DH-8-11-GPLE | Distanzhülse |
|