GPLE60-2S-40-F87 – Präzisionsplanetengetriebe

Verfügbarkeit
- 1 auf Lager
Technische Daten
-
Untersetzung 40
-
Max. Abtriebsdrehmoment 64 Nm
-
Max. Verdrehspiel 12 ´(Winkelminuten)
-
Flanschlänge L1
-
IP-Schutz Getriebe IP54
-
Für Motorgröße NEMA 34
-
Trägheitsmoment 6.4 kg mm²
-
Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 40 Nm
-
Wirkungsgrad 95 %
-
Länge "L"
-
Gewicht 1.1 kg
-
Lebensdauer 30000
-
Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
-
Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
-
Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N
Abmessungen

Downloads
Zertifikate
Bestellen & Konfigurieren
Konfigurieren
Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.