GPLE60-2S-32 –  Präzisionsplanetengetriebe

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.

Bei Eigenanbau an Motoren mit 8-mm-Welle muss die Distanzhülse <link products>MK-DH-8-11 mitbestellt werden. 

Technische Daten

  • Untersetzung 32 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 70 Nm
  • Max. Verdrehspiel 12 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment 6.4 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 44 Nm
  • Wirkungsgrad 95 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N

Abmessungen

GPLE60
Creation in progress ...

Zubehör

MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.