GPLE60-2S-25-F87 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
  • Untersetzung 25 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 64 Nm
  • Max. Verdrehspiel 12 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 34 
  • Trägheitsmoment 7.5 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 40 Nm
  • Wirkungsgrad 95 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N

Abmessungen

GPLE60
Creation in progress ...