GPLE60-2S-20 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
Bei Eigenanbau an Motoren mit 8-mm-Welle muss die Distanzhülse MK-DH-8-11-GPLE mitbestellt werden. 

Technische Daten

  • Untersetzung 20 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 70 Nm
  • Max. Verdrehspiel 12 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment 7.5 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 44 Nm
  • Wirkungsgrad 96 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N

Abmessungen

GPLE60
Creation in progress ...

Zubehör

MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse