GPLE60-1S-4 –  Präzisionsplanetengetriebe

Mengenrabatt

1 - 4
€ 209,40
5 - 9
€ 188,46
10+
€ 177,99

Verfügbarkeit

  • 1 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 14.03.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Bei Eigenanbau an Motoren mit 8-mm-Welle muss die Distanzhülse MK-DH-8-11 mitbestellt werden. 

Technische Daten

  • Untersetzung
  • Max. Abtriebsdrehmoment 61 Nm
  • Max. Verdrehspiel 10 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment 9.3 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 38 Nm
  • Wirkungsgrad 97 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N

Abmessungen

GPLE60
Creation in progress ...

Zubehör

MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse € 17,40
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.