LGA561S20-A-UQKE-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 23

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Größe 56 mm
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 150 mm/s
  • Gewindedurchmesser 9.53 mm
  • Auflösung 50.8 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 4.3 mH
  • Hublänge "X" 19.1 mm
  • Länge "A" 50.3 mm
  • Spindelbeschichtung  
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 352.2 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Gewindesteigung 10.16 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.5 Ohm
  • Max. Axialspiel 0.12 mm
  • Länge "B" 29.1 mm
  • Gewicht 0.73 kg

Abmessungen


Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Geschwindigkeit [mm/s]Kraft [N]Belastungsgrenze: 900NBelastungsgrenze: 900N5.006.007.008.009.0010203040506070809010002505007501 000
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Kraft
Ausgangsleistung
Belastungsgrenze
Kraft [N] bei 15.50 mm/s
2A24V
 
 
 
345.21
2A48V
 
 
 
334.9
  • Nennkraft
  • Max. Kraft
  • Belastungsgrenze

Zubehör

NANOLUBE-50G Lagerfett
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m