LGA561S20-A-UQBN-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 23

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 29.04.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 22 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 7.9 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 4.3 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • NEMA 23 
  • Kraft 966.3 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.5 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "B"
  • Gewicht

Abmessungen


Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

 

Zubehör

ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, LA56, LSA56, 0,3 m € 5,40

Bestellung

Bestelldetails

€ 135,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 128,72
  • 10+ € 115,17

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 29.04.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.