LA561S20-B-UQBN –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 23
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 22 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 7.9 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 4.3 mH
  • Max. Axialspiel
  • Gewicht
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 966.3 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.5 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA56
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-AAA-UQBN-1000 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UQBN-300 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UQBN-200 Spindel mit ACME-Gewinde