SCREW-ABA-UQBN-200 –  Spindel mit ACME-Gewinde

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 13,20
  • 5 - 9 € 12,54
  • 10+ € 11,88

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 06.08.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser
  • Passende Motoren LSA…UQBN 
  • Kerndurchmesser
  • Max. Axialspiel
  • Spindelgeradheit
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Spindellänge
  • Gewindesteigung
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.05 mm
  • Materialnummer 1.4301 
  • Steigungsverzug ±0.1/300 mm Strecke
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2

Abmessungen

SCREW-ABA-...
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.