GPLE40-3S-160-F56 –  Präzisionsplanetengetriebe

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager

Technische Daten

  • Untersetzung 160 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 32 Nm
  • Max. Verdrehspiel 22 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment 1.6 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 160 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 20 Nm
  • Wirkungsgrad 91 %
  • Länge "L"
  • Gewicht 0.55 kg
  • Lebensdauer 30000 
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 160 N

Abmessungen

GPLE40

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 240,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 216,45
  • 10+ € 204,42

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager