GPLE40-3S-60 —  Präzisionsplanetengetriebe

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager

Technische Daten

  • Untersetzung 60 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 32 Nm
  • Max. Verdrehspiel 22 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz (außer Wellenausgang) IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 17 
  • Trägheitsmoment 2.9 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 160 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 20 Nm
  • Wirkungsgrad 91 %
  • Länge "L"
  • Gewicht 0.55 kg
  • Lebensdauer 30000 
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 160 N

Abmessungen

GPLE40

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 230,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 207,81
  • 10+ € 196,26

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager

Konfigurieren

Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.