WD18050-5620-60X – Radantrieb
Technische Daten
-
Raddurchmesser 180 mm
-
Höhe - mm
-
Traglast 400 kg
-
Wirkungsgrad 94 %
-
Max. Abtriebsdrehmoment 46.06 Nm
-
Halterung
-
Gewicht 4.3 kg
-
Radbreite 50 mm
-
Radmaterial Vulkollan
-
Untersetzung 20
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 23.03 Nm
-
Für Motorgröße 60 mm (BLDC)
-
Trägheitsmoment 27 kg mm²
-
Betriebstemperatur -