WD16050-5620-23E –  Radantrieb

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 615,10
  • 5 - 9 € 553,59
  • 10+ € 522,83

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Baugruppen auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.
Die Radantriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.
Um diesen Artikel zu bestellen, wählen Sie bitte einen passenden Motor aus und klicken dann auf „Artikel kombinieren“.

Technische Daten

  • Raddurchmesser
  • Radbreite
  • Traglast
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 28.6 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 8304 U/min
  • Trägheitsmoment 22 kg mm²
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Halterung  
  • Höhe
  • Radmaterial Vulkollan 
  • Untersetzung 20 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 39.4 Nm
  • Wirkungsgrad 94 %
  • Gewicht
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Betriebstemperatur -15 bis +90 °C

Abmessungen

WD-X
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.