LGA421S14-A-UKAS-038 –  Captive Linearaktuator – NEMA 17
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
  • Wellenende(n) ein 
  • Nennkraft
  • Strom pro Wicklung 1.4 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "B"
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 498.5 N
  • Geschwindigkeit 14 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.8 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LGA42
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m