LGA351S12-B-UIAP-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 14
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
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 13 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 3 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.46 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • NEMA 14 
  • Max. Kraft 242.4 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.8 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "B"
  • Gewicht

Abmessungen

LGA35
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m