NOE2-24-K10 (10 mm) – Optischer 3-Kanal-Encoder
Technische Daten
-
Index
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Wellendurchmesser 10 mm
-
Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\
-
Stromaufnahme 15 mA
-
Grenzgeschwindigkeit 3300 U/min
-
Phasenverschiebung 90° ± 18°e
-
Max. Ausgangsstrom pro Kanal 82 mA (@Vcc=24 V, Vout=18 V)
-
Lagertemperatur -40 °C - 85 °C
-
Gewicht 0.02 kg
-
Line-Treiber
-
Encoderauflösung 4000 Impulse pro Umdrehung
-
Betriebsspannung (Encoder) 11,40 – 28,00 V
-
Betriebsspannung (f. Pegel nach SPS-Norm) 15,30 – 28,00 V
-
Grenzfrequenz 220 kHz
-
Pulsbreite 180° ± 30°e
-
Signalpegel Low:<2.0 V (@l_load=20 mA), High: VCC-0.2 V (@l_load=20 mA)
-
Betriebstemperatur -20 °C - 85 °C
-
Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation)
Abmessungen
Downloads
Zubehör
ZK-NOE-10-500-S-PADP | Encoderkabel NOE 0.5m |
|
|
ZK-NOE1-10-500-S | Encoderkabel NOE 0.5m |
|
|
ZK-NOE1-10-2000-S | Encoderkabel NOE 2m |
|