NOE2-05-K14 (5 mm) – Optischer 3-Kanal-Encoder
Technische Daten
-
Index
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Wellendurchmesser
-
Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\
-
Grenzfrequenz 220 kHz
-
Pulsbreite 180° ± 30°e
-
Signalpegel Low:<2.0 V (@l_load=20 mA), High: 3 V (@l_load=20 mA)
-
Betriebstemperatur  -
-
Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation)
-
Line-Treiber
-
Encoderauflösung 4000 Impulse pro Umdrehung
-
Betriebsspannung (Encoder) 4,90 – 5,85 V
-
Stromaufnahme 30 mA
-
Grenzgeschwindigkeit 3300 U/min
-
Phasenverschiebung 90° ± 18°e
-
Max. Ausgangsstrom pro Kanal 40 mA (@Vcc=5 V, Vout=2.7 V)
-
Lagertemperatur  -
-
Gewicht
Abmessungen

Creation in progress ...
Downloads
Datenblätter
Zertifikate
Zubehör
ZK-NOE-10-500-S-PADP | Encoderkabel NOE 0.5m | € 11,60 |
|
ZK-NOE1-10-500-S | Encoderkabel NOE 0.5m | € 13,70 |
|
ZK-NOE1-10-2000-S | Encoderkabel NOE 2m | € 15,80 |
|