NOE1-05-C12 (6 mm) –  3-Kanal-Miniaturencoder

Mengenrabatt

1 - 4
€ 52,30
5 - 9
€ 49,68
10+
€ 47,07

Verfügbarkeit

  • 2 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 16.05.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Grenzfrequenz 240 kHz
  • Pulsbreite 180 ± 30°e 
  • Signalpegel low:<2.0 V (@l_load=20 mA), high: 3 V (@l_load=20 mA) 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 2000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme 30 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 6600 U/min
  • Phasenverschiebung 90° ± 18°e 
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 40 mA (@Vcc=5 V, Vout=2.7 V) 
  • Lagertemperatur  -
  • Gewicht

Abmessungen

NOE1
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m € 8,80
ZK-NOE1-10-500-S Encoderkabel NOE 0.5m € 7,40
ZK-NOE1-10-2000-S Encoderkabel NOE 2m € 9,40
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.