PD4-N5918X4204-IP-2 –  Stepper Motor with Integrated Controller and Protection Class IP65 - NEMA 23

Mengenrabatt

1 - 4
€ 459,00
5 - 9
€ 436,05
10+
€ 413,10

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 08.03.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren

Für neue Designs empfehlen wir die PD4-E-Motoren.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle RS485 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 4.8 A
  • Typ Digitaleingänge 5 - 25 V Weitbereich 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • NEMA 23 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 3.2 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht

Abmessungen

PD4-N5918_IP
Creation in progress ...

Kennlinie

 

Knowledge Base

Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info

Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können auch gezielt mit der Steuerungsmasse verbunden werden.

 

Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch.

SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.

Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden.

Firmware Update zum Download: Firmwareupdate.zip


Zubehör

ZK-M12-5-2M-2-AFF Strom gewinkelt 2m € 18,20
ZK-M12-17-1M-2-S-FIN IO/COM gewinkelt 1.5m € 31,40
ZK-M12-5-5M-2-AFF Strom gewinkelt 5m € 23,90
ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB € 90,10
Z-K4700/50 Kondensator € 4,30
ZIB-PDx-N Zusatzplatine € 30,50
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.