PD6-N8918M9504 –  Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 34

Für neue Designs empfehlen wir die PD6-C-Motoren.

Verfügbarkeit

  • 37 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle CANopen, RS485 
  • Betriebsspannung 24 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 10.5 A
  • Typ Digitaleingänge 5-25 V Weitbereich 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • NEMA 34 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 7 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht 3.4 kg

Abmessungen

PD6-N8918M

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Knowledge Base

Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info

Zubehör

ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB € 76,30
Z-K10000/100 Kondensator € 19,90
ZIB-PDx-N Zusatzplatine € 27,40

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 472,10

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 448,49
  • 10+ € 424,89

Verfügbarkeit

  • 37 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.