PD6-N8918S6404-S —  Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 34

Für neue Designs empfehlen wir die PD6-C-Motoren.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle CANopen, RS485 
  • Betriebsspannung 24 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 10.5 A
  • Typ Digitaleingänge 5-25 V Weitbereich 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • NEMA 34 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 7 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht 1.7 kg

Abmessungen

PD6-N8918...-S

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB € 68,70
Z-K10000/100 Kondensator € 19,90
ZIB-PDx-N Zusatzplatine € 27,40
ZK-TW-3-5M-2 Strom gewinkelt 5m € 138,30
ZK-TW-3-5M Strom gerade 5m € 67,60
ZK-TW-18-10M IO/COM gerade 10m € 151,40
ZK-TW-18-10M-2 IO/COM gewinkelt 10m € 224,70
ZK-TW-18-2M IO/COM gerade 2m € 66,60
ZK-TW-18-2M-2 IO/COM gewinkelt 2m € 143,80
ZK-TW-18-5M IO/COM gerade 5m € 100,20
ZK-TW-18-5M-2 IO/COM gewinkelt 5m € 173,50
ZK-TW-3-10M Strom gerade 10m € 103,30
ZK-TW-3-10M-2 Strom gewinkelt 10m € 174,20
ZK-TW-3-2M-2 Strom gewinkelt 2m € 118,20
ZK-TW-3-2M Strom gerade 2m € 49,90

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 379,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 360,33
  • 10+ € 341,37

Verfügbarkeit

  • 2 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 05.09.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.