PD2-O4118S1404-2 –  Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 17

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle RS485 
  • Betriebsspannung 12 VDC - 24 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 2.7 A
  • Typ Digitaleingänge 5 V 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Länge "A"
  • NEMA 17 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 1.8 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Gewicht

Abmessungen

PD2-O4118
Creation in progress ...

Kennlinie

Empfohlene max. Belastung
Dauerbetriebsbereich
 
 
 

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info
Die meisten BLDC-Motoren sind „Innenläufer“, bei denen sich der Rotor mit Permanentmagneten auf einer Welle in einem feststehenden Stator mit Spulen dreht. Bei „Außenläufern“ sitzt der Stator innen, und der Rotor besteht aus einer außen laufenden Glocke, in der Magnete angebracht sind. Die Vorteile von Innenläufermotoren liegen in ihrer geringeren Rotorträgheit und der besseren Abfuhr der Verlustwärme, wohingegen beim Außenläufer die Wärme…
Mehr Info

Zubehör

Z-K4700/50 Kondensator
ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB
ZK-SMCI12-IO PD2-O ohne COM
ZK-SMCI12 Kabelsatz PD2-O...-2
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.