LSP4275M0206-M3X0,5 –  Permanentmagnet-Linearstellantrieb
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
  • Max. Kraft 50 N
  • Strom pro Wicklung 0.18 A
  • Widerstand pro Wicklung 70 Ohm
  • Gewindesteigung
  • Spindellänge
  • Gewicht
  • NEMA
  • Geschwindigkeit 10 mm/s
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 50.5 mH
  • Gewindedurchmesser
  • Länge "A"

Abmessungen

LSP4275M0206
Creation in progress ...

Downloads