LSP1518M0104-M2X0,4 –  Permanentmagnet-Linearstellantrieb
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
  • Max. Kraft 3 N
  • Strom pro Wicklung 0.071 A
  • Widerstand pro Wicklung 170 Ohm
  • Gewindesteigung
  • Spindellänge
  • Gewicht
  • NEMA
  • Geschwindigkeit 20 mm/s
  • Auflösung 20 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 28 mH
  • Gewindedurchmesser
  • Länge "A"

Abmessungen

LSP1518M0104
Creation in progress ...

Downloads