L5918S2008-T10X2-A25 –  Linearaktuator mit Linearführung – NEMA 23

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Bauteile auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 800 N
  • Strom pro Wicklung 2 A
  • Gewindesteigung 2 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.5 Ohm
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • NEMA 23 
  • Geschwindigkeit 70 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Max. Axialspiel ±0.07 mm
  • Länge "B"
  • Gewicht 0.8 kg

Abmessungen

L5918-A

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 211,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 201,30
  • 10+ € 180,11

Verfügbarkeit

  • Wenn alle Bauteile auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.