Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L41 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte.

Die neue Serie hat gegenüber der L4218-Serie eine verbesserte Konstruktion der in der Motor Hohlwelle verarbeiteten PEEK Buchse, weiterhin sind diese neuen Motoren auch noch 30% günstiger bei verbesserter Verfügbarkeit.

Vorteile: reibungsarme PEEK-Buchse, lange Lebensdauer und Mutter im vorderen Lagerflansch, dadurch höhere Axialspielkompensation. Passende Mikroschritt-Treiber der Serie SMCI ermöglichen Auflösungen bis zu 0,005 mm/Schritt.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Gewindespindeln sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Spindeln finden Sie unter dem Reiter „Zubehör“.

L4118

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Auflösung Strom/Wicklung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s µm/Schritt A
L4118S1404-M6X1
Für mehr Informationen hier klicken
300 20 5 1.4 31 € 60,10

L4118S1404-M6X1 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118S1404-M6X1

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Gewicht
0.2 kg
Induktivität pro Wicklung
2.8 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
1 mm
Max. Axialspiel
±0.08 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118S1404-M6X1
  • 1-4: € 60,10
  • 5-9: € 57,09
  • 10+: € 51,08
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 100 Stück nach 26.10.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118S1404-M6X1
L4118S1404-T6X1
Für mehr Informationen hier klicken
350 40 5 1.4 31 € 60,10

L4118S1404-T6X1 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118S1404-T6X1

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Gewicht
0.2 kg
Induktivität pro Wicklung
2.8 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
1 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118S1404-T6X1
  • 1-4: € 60,10
  • 5-9: € 57,09
  • 10+: € 51,08
Verfügbarkeit[?]
  • 99 auf Lager
  • 23 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 250 Stück nach 02.10.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118S1404-T6X1
L4118S1404-T6X2
Für mehr Informationen hier klicken
250 55 10 1.4 31 € 60,10

L4118S1404-T6X2 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118S1404-T6X2

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Gewicht
0.2 kg
Induktivität pro Wicklung
2.8 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
2 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118S1404-T6X2
  • 1-4: € 60,10
  • 5-9: € 57,09
  • 10+: € 51,08
Verfügbarkeit[?]
  • 32 auf Lager
  • 2 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
  • 250 Stück nach 31.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118S1404-T6X2
L4118S1404-T5X5
Für mehr Informationen hier klicken
120 65 25 1.4 31 € 60,10

L4118S1404-T5X5 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118S1404-T5X5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
2 Ohm
Gewicht
0.2 kg
Induktivität pro Wicklung
2.8 mH
Buchsenlänge "L"
20 mm
Spindelsteigung
5 mm
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118S1404-T5X5
  • 1-4: € 60,10
  • 5-9: € 57,09
  • 10+: € 51,08
Verfügbarkeit[?]
  • 83 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118S1404-T5X5
L4118M1804-T6X1
Für mehr Informationen hier klicken
400 25 5 1.8 38 € 63,10

L4118M1804-T6X1 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118M1804-T6X1

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.1 Ohm
Gewicht
0.24 kg
Induktivität pro Wicklung
1.85 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
1 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118M1804-T6X1
  • 1-4: € 63,10
  • 5-9: € 59,94
  • 10+: € 53,63
Verfügbarkeit[?]
  • 30 auf Lager
  • 150 Stück nach 05.10.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118M1804-T6X1
L4118M1804-T6X2
Für mehr Informationen hier klicken
300 45 10 1.8 38 € 63,10

L4118M1804-T6X2 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118M1804-T6X2

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.1 Ohm
Gewicht
0.24 kg
Induktivität pro Wicklung
1.85 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
2 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118M1804-T6X2
  • 1-4: € 63,10
  • 5-9: € 59,94
  • 10+: € 53,63
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 220 Stück nach 06.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118M1804-T6X2
L4118M1804-T5X5
Für mehr Informationen hier klicken
150 65 25 1.8 38 € 63,10

L4118M1804-T5X5 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118M1804-T5X5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.1 Ohm
Gewicht
0.24 kg
Induktivität pro Wicklung
1.85 mH
Buchsenlänge "L"
20 mm
Spindelsteigung
5 mm
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118M1804-T5X5
  • 1-4: € 63,10
  • 5-9: € 59,94
  • 10+: € 53,63
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
  • 40 Stück nach 17.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118M1804-T5X5
L4118L1804-M6X1
Für mehr Informationen hier klicken
385 9 5 1.8 49 € 74,50

L4118L1804-M6X1 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118L1804-M6X1

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Gewicht
0.34 kg
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
1 mm
Max. Axialspiel
±0.08 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118L1804-M6X1
  • 1-4: € 74,50
  • 5-9: € 70,77
  • 10+: € 63,32
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
  • 25 Stück nach 10.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118L1804-M6X1
L4118L1804-T6X1
Für mehr Informationen hier klicken
450 37 5 1.8 49 € 74,50

L4118L1804-T6X1 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118L1804-T6X1

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Gewicht
0.34 kg
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
1 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118L1804-T6X1
  • 1-4: € 74,50
  • 5-9: € 70,77
  • 10+: € 63,32
Verfügbarkeit[?]
  • 19 auf Lager
  • 100 Stück nach 20.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118L1804-T6X1
L4118L1804-T6X2
Für mehr Informationen hier klicken
350 50 10 1.8 49 € 74,50

L4118L1804-T6X2 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118L1804-T6X2

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Gewicht
0.34 kg
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Buchsenlänge "L"
15 mm
Spindelsteigung
2 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118L1804-T6X2
  • 1-4: € 74,50
  • 5-9: € 70,77
  • 10+: € 63,32
Verfügbarkeit[?]
  • 5 auf Lager
  • 100 Stück nach 02.11.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118L1804-T6X2
L4118L1804-T5X5
Für mehr Informationen hier klicken
250 60 25 1.8 49 € 74,50

L4118L1804-T5X5 wurde in den Warenkorb gelegt

L41 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZSM6-1-200 Gewindespindel € 9,90
ZSM6-1-300 Gewindespindel € 15,90
ZST6-1-200-1 Gewindespindel € 43,70
ZST6-2-200-1 Gewindespindel € 14,50
ZST5-5-200-1 Gewindespindel € 22,40
ZSM6-1-1000 Gewindespindel € 19,90
ZST6-1-300-1 Gewindespindel € 56,70
ZST6-2-300-1 Gewindespindel € 20,90
ZST5-5-300-1 Gewindespindel € 34,50
ZST6-1-1050 Gewindespindel € 94,50
ZST6-2-1500 Gewindespindel € 40,70
ZST5-5-1050 Gewindespindel € 59,90
Nanolube Schmiermittel € 15,50
Datenblätter/3D L4118L1804-T5X5

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Gewicht
0.34 kg
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Buchsenlänge "L"
20 mm
Spindelsteigung
5 mm
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L4118L1804-T5X5
  • 1-4: € 74,50
  • 5-9: € 70,77
  • 10+: € 63,32
Verfügbarkeit[?]
  • 9 auf Lager
  • 50 Stück nach 10.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L4118L1804-T5X5
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved