L3518S1204-T6x2 —  Linearaktuator – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • 183 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 160 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung 2 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.85 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"
  • NEMA 14 
  • Geschwindigkeit 36 mm/s
  • Gewindedurchmesser 6 mm
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2 mH
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Gewicht 0.15 kg

Abmessungen

L3518

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

SCREW-ABA-TJCA-200 Spindel mit Trapezgewinde € 12,10
SCREW-ABA-TJCA-300 Spindel mit Trapezgewinde € 15,90
SCREW-AAA-TJCA-1000 Spindel mit Trapezgewinde € 40,80
NANOLUBE-50G Lagerfett € 15,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 76,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 73,05
  • 10+ € 65,36

Verfügbarkeit

  • 183 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.